Odkaz na komponent
Výroba pastorkov riadenia pre systémy riadenia automobilov
Gripper | Komponenty | Mobilita | Automobil | Podvozok
Task & Solution
- Frézovanie a obrábanie 3 000 pastorkov riadenia v 10 rôznych veľkostiach
- Robot s pneumatickým uchopovačom typu GPP5008NC uchopuje pastorky a prenáša ich do frézovacích uličiek v obrábacom centre
- Model GPP5000 je vybavený ochranným krytom, ktorý dosahuje stupeň krytia IP67, takže tento chápač možno používať aj v najnáročnejších podmienkach prostredia, napríklad v obrábacích centrách alebo brúskach
- Rýchly pohyb a vysoká uchopovacia sila
- Mimoriadne robustné: vedenie drážky s profilom oceľ v oceli
- Odolné aj v náročných podmienkach: chránené proti korózii a dodatočne vybavené stieračom s dvojitým okrajom pre vedenie
Vstavané štandardné komponenty